??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
WBH01
明细表
WBH01-D120-M10-L75
CODE
WBH01
类型
固定型
类型
水滴状
主体材质
SS400
表面处理
铬酸盐光泽表面处理
D
120 mm
M
mm
L
mm
KG
450 kg
K
2 mm
H
27 mm
W
8 mm
G
17 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型