??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
WBGELA, WBGELM, WBGELH - Rondelles avec gel antivibrations-Type à butée à filetage mâle court aux deux extrémités
Nomenclature
WBGELA006
Réf. pièce
WBGELA006
Type sélectionnable
WBGELA, WBGELM, WBGELH
Type sélectionnable
Matériau du corps
Silicone
Matériau de la pièce de fixation
EN 1.4301 l'équivalent
Accessoires
Ecrou hexagonal, ressort et rondelle (2 pièces chacun)
Matériau des accessoires
EN 1.4301 l'équivalent
nominale
D1
18 mm
D2
12 mm
H1
13 mm
H2
9 mm
l1
10 mm
M (normal)
4
Charge de travail
4.9~7.84 {0.5~ 0.8} N{kgf}
Spring Constant +/-20 percent
6.17 {0.63} N/mm {kgf/mm}
Dureté d'Asker C
-
Dureté de la pénétration
64.7
Fréquence d'utilisation
23~ Hz
Couleur de la partie principale
(1) Blanc crème
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés