??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
WBG31
明细表
WBG31-D65-M12-L50
CODE
WBG31
类型
全尼龙底座型
材质
/
螺杆材质
S45C
底座材质
尼龙(PA6-GF25)
表面处理
镀锌
D
mm
M
mm
L
mm
G
19 mm
V
8 mm
W
10 mm
垂直承载能力
400 kg
参考重量
0.18 kg
预览
3D
2D
下载CAD模型