??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
WBE51
明细表
WBE51-D60-M10-L75
CODE
类型
金属+橡胶底座
外罩材质
S45C
螺杆材质
S45C
橡胶垫材质
丁晴橡胶
外罩表面处理
镀锌
螺杆表面处理
镀锌
D
60 mm
M
mm
L
mm
G
17 mm
H
26 mm
T
8 mm
V
7 mm
W
8 mm
承载
700 kg
参考重量
0.32 kg
预览
3D
2D
下载CAD模型