??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
WBE31
明细表
WBE31-D40-M8-L50
CODE
类型
带防滑槽型
类型
无橡胶垫
底座材质
S45C
螺杆材质
S45C
橡胶垫材质
/
底座表面处理
电泳(黑色)
螺杆表面处理
电泳(黑色)
D
mm
M
mm
L
mm
H
15 mm
G
14 mm
V
6 mm
W
6 mm
承载
300 kg
参考重量
0.20 kg
预览
3D
2D
下载CAD模型