??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Sikla
Beschreibung
WBD-Halter VA - WBD-Halter VA
Stückliste
193631
TYP
41/41-62
LOD Level
G
0,902 kg
Verp. [Stück]
5
Art.Nr.
193631
passend für Montageschiene
14/41 bis 41/62
Breite A
135 mm
Dicke s
6 mm
Breite B
100 mm
Breite B
25 mm
Hoehe h
11 mm
Laenge C
95 mm
Sortierschlüssel
999
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen