??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
MuA
Description
WBA V - KWL - Wandauslass WBA
Bill of material
WBAV50195
Manufacturer’s name
Maschinen- und Apparatebau Hagen GmbH
Issue date (month) of the guideline
202003
Manufacturer’s reference number
36998 Kasten tiefenverstellbar im Bereich von 90 - 220 mm
Description text
WBA-V, Gehäuse aus verzinktem Stahl mit eingebautem Lochblech als Drosselelement sowie herausnehmbarem Gitter/Lamelleneinsatz; Kasten 125 x 325 mit einem Anschluss oval 50 x 195 mm; Kasten tiefenverstellbar im Bereich von 90 - 220 mm; Gitter aus verzinkten Stahl (längstverstellbare Lamellen, RAL 9010/Reinweiß) Fabrikat der Planung/Liefernachweis: Maschinen- und Apparatebau Hagen GmbH Langscheider Str. 41 58339 Breckerfeld
Product name
WBA-V, Fußbodenauslass mit Drosselelement sowie verstellbares Lüftungsgitter
Durchlasstyp
Fassaden-Luftdurchlass
Serie
WBA - V
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
mit sieben Schlitzen
Variante 3 (je nach Durchlasstyp)
tiefenverstellbar 90-220mm
Connection type
mit Anschlusskasten
Ausrüstung
mit Lochblech, ohne Lippendichtung
Oberfläche/Material Luftdurchlass
Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet
Farbton 1
RAL 9010
Material Anschlusskasten
Stahl, verzinkt
Nominal length
90-220 mm
Nennbreite
355 mm
Nennhöhe
155 mm
Item number
36998
Product description
WBAV50195
LOD Destination
Level Of Detail
Designation
WBA-V
Height
mm
Enter value for H
Height
mm
cm
inch
ft
Surface
0.315 m2
Weight
3.02 kg
Package
2 Stk
PDF Info
PDF Info
Manufacturer’s web address
www.mua.de
Language of the file LanguageID - language code according to ISO 639_3
DEU
Identifiers of the project countries for which the file is valid
DE
Units of measure
PCE
Quantity per packaging unit
1
Name of the packaging unit
PCE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models