??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Hugro
Beschreibung
WAZU-EMV / EX NPT - Kabelverschraubung Messing Ex e mit NPT Anschlussgewinde
Stückliste
HUGRO 157.3516.10
Artikelnummer
Gewinde
D1
mm
GL
mm
H
mm
SW
mm
Dauergebrauchstemperatur
-20°C - 95°C
Kabelverschraubung Werkstoff
MS_VERN
Kabelverschraubung Temperaturbereich von
-20
Kabelverschraubung Temperaturbereich von
95
Kabelverschraubung Schutzart / Dichtigkeit
IP 68 - 10 bar / IP69K im angegebenen Klemmbereich
Stückzahl
Zolltarifnummer
85369010
Gewicht pro Stück
kg
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen