??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Hugro
描述
WAZU-EMV / EX NPT - 黄铜电缆接头 Ex e, 带 NPT 连接螺纹
明细表
HUGRO 157.3516.10
货号
螺纹
D1
mm
GL
mm
H
mm
SW
mm
持续工作温度
-20°C - 95°C
电缆接头材料
MS_VERN
电缆接头适用温度范围从……
-20
电缆接头适用温度范围从……
95
电缆接头防护等级/密封性
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指定的夹紧范围内
件数
海关关税号
85369010
每件重量
kg
预览
3D
2D
下载CAD模型