??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Company
Hugro
Description
WAZU-EMV / EX Metr. - Kabelverschraubung Messing Ex e mit metrischem Anschlussgewinde
Bill of material
HUGRO 157.2518.10
Article number
Thread
D1
mm
GL
mm
H
mm
SW
mm
Operating Temperature
-20°C - 95°C
Cable gland material
MS_VERN
Cable gland temperature range of
-20
Cable gland temperature range of
95
Cable gland Degree of protection / tightness
IP 68 - 10 bar / IP69K in the specified clamping range
Stückzahl
Customs tariff number
85369010
Weight per piece
kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей