??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 31
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
WashJet® MEG-SSTC - Ugello Metrico
Lista materiale
B1/4MEG-SSTC1503
Articolo
Filettatura di ingresso
1/4 Pollici
Filetura esterna/interna
Filetura esterna
Filetura
BSPT
Angolo di Spruzzo
Fattore di Portata
Materiali
Hardened Stainless Steel
Portata (l/min) a 3 bar
Portata (l/min) a 20 bar
Portata (l/min) a 35 bar
Portata (l/min) a 50 bar
Portata (l/min) a 80 bar
Portata (l/min) a 100 bar
Portata (l/min) a 140 bar
Portata (l/min) a 170 bar
Portata (l/min) a 200 bar
L
23.01 mm
S1
14.29 mm
S2
12.57 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD