??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 31
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
WashJet® MEG-SSTC - Bico Métrico
Lista de peças
B1/4MEG-SSTC1503
Parte de Vendas
Tamanho da conexão de entrada
1/4 polegada
Macho/Fêmea
Macho
Tipos de Rosca
BSPT
Ângulo de Pulverização
Capacidade
Materiais
Hardened Stainless Steel
Capacidade de vazão (lpm) a 3 bar
Capacidade de vazão (lpm) a 20 bar
Capacidade de vazão (lpm) a 35 bar
Capacidade de vazão (lpm) a 50 bar
Capacidade de vazão (lpm) a 80 bar
Capacidade de vazão (lpm) a 100 bar
Capacidade de vazão (lpm) a 140 bar
Capacidade de vazão (lpm) a 170 bar
Capacidade de vazão (lpm) a 200 bar
L
23.01 mm
S1
14.29 mm
S2
12.57 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD