??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 31
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
WashJet® MEG-SSTC - ノズル、メートル式
部品表
B1/4MEG-SSTC1503
販売型番
インレット接続サイズ
1/4 Inch
オス/メス
オス
ネジの種類
BSPT
スプレー角度
容量
材質
Hardened Stainless Steel
流量(リットル/分)、3 bar
流量(リットル/分)、20 bar
流量(リットル/分)、35 bar
流量(リットル/分)、50 bar
流量(リットル/分)、80 bar
流量(リットル/分)、100 bar
流量(リットル/分)、140 bar
流量(リットル/分)、170 bar
流量(リットル/分)、200 bar
L
23.01 mm
S1
14.29 mm
S2
12.57 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)