카탈로그: OILES CORPORATION
생성됨: 11.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
OILES CORPORATION
80W-15
OILES CORPORATION
Plastic Bearings
OILES 80
Powered by
CAD모델 선택
{oiles/plastic_bearings/oiles_80/washer_80w.prj},{NB=80W-15},{ORDERNO=80W-15},{ID=15.0},{IDT=±0.3},{OD=28},{ODT=±0.3},{T=2.0},{TT=±0.1},{TE=-40~+80°C},{P=17.5N/mm2 (179kgf/cm2)},{V=0.85m/s (51m/min)},{PV=2.45N/mm2•m/s (1,500kgf/cm2•m/min)},{CAU=Please refer to catalog about detail.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
OILES CORPORATION
Description
Washers - 80W
Bill of material
80W-15
Order number
80W-15
80W-15
Inner Diameter
15.0
15.0
mm
Inner Diameter Tolerance
±0.3
mm
Outer Diameter
28
28
mm
Outer Diameter Tolerance
±0.3
mm
Thickness
2.0
2.0
mm
Thickness Tolerance
±0.1
mm
Service temperature range
-40~+80°C
Allowable max. Pressure
17.5N/mm2 (179kgf/cm2)
Allowable max. Velocity
0.85m/s (51m/min)
Allowable max. PV value
2.45N/mm2•m/s (1,500kgf/cm2•m/min)
Caution
Please refer to catalog about detail.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성