??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHELL
Description
Waschtisch-Armatur Bügelhebel - MODUS EH/EH-T
Nomenclature
021800699
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Robinet-type de dénomination
Robinet de lavabo à fermeture temporisée MODUS EH-T
Description du produit
Texte de la description
Numero de commande
Numéro - GTIN
Aperçu du produit
Niveau de détail
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
HD-M – eau mixte, ThermoProtect cartouche Mitigeur monocommande compact avec levier à étrier. Fournitures Robinet monocommande-monotrou Mitigeur monocommande Cartouche céramique ThermoProtect avec blocage de la température à 38° C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'alimentation en eau froide Régulateur de jet Matériel de fixation pour le montage d’un lavabo Données techniques Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar Pression statique max.: 8 bar Température de service max.: 70 °C Max. Auslauftemperatur: 38 °C Matériau: Activation Zinc moulé sous pression; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable Surface: chromé Raccordement: 2x G 3/8 F Certificats: P-IX 29002/IO Classe sonore: I Classe de débit: O - 021800699
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/021800699
Type de robinet
Robinetterie de prélèvement (p. ex. robinetterie sanitaire, robinetterie d'écoulement, robinetterie de soutirage, mitigeurs, robinetterie à deux poignées)
Situation d'encastrement
Eau potable chaude et froide PWH, PWC
Classe d'isolation acoustique / classe de bruit
température de fonctionnement admissible
70 °C
pression de service admissible
5 bar
Dimension nominale DN
10
Pression nominale PN
10
température minimale de fonctionnement
10 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Surface
chromé
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
Numero de page de la directive
17
Type de robinet
Robinets de puissage
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Previews
3D
Dimensión
Characteristics Graph
2D
Descarga de modelos CAD