??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
SCHELL
Description
Waschtisch-Armatur Bügelhebel - MODUS EH/EH-T
Bill of material
021800699
Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturen-Typbezeichnung
Waschtisch-Armatur MODUS EH-T
Produktbeschreibung
Beschreibungstext
Bestell-Nummer
GTIN-Nummer
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Langtext
Wash basin tap MODUS EH-T HD-M - High pressure mixed water, ThermoProtect cartridge Compact single-lever mixer tap with lever. Scope of delivery Single-lever single-hole tap Single-lever mixer Ceramic cartridge with temperature lock 38° C, scald protection in case of cold water supply failure Flow regulator 2 flexible Clean-Fix S connection hoses, G 3/8 IG x 440 mm, with integrated backflow preventer (EN 1717: EB-type) and pre-filter Fastening material for wash basin installation Technical data Flow: max. 5 l/min pressure independent Flow pressure: 1.0 - 5.0 bar Max. Resting pressure: 8 bar Max. operating temperature: 70 °C Max. outlet temperature: 38 °C Material: Actuation Die-cast zinc; Housing Brass, conform to German drinking water regulations Surface: Chrome Connection: 2x G 3/8 IG Certificates: P-IX 29002/IO Noise class: I Flow class: O - 021800699
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/021800699
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z. B. Sanitärarmaturen, Auslaufarmatur, Zapfventil, Mischbatterien, Zweigriffarmaturen)
Einbausituation
Trinkwasser warm u. kalt PWH, PWC
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
zul. Betriebstemperatur
70 °C
zul. Betriebsdruck
5 bar
Nennmaß
10
Nenndruck PN
10
minimale Betriebstemperatur
10 °C
Gehäusewerkstoff
Messing
Oberfläche
verchromt
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
Blattnummer der Richtlinie
17
Armaturenart
Entnahmearmaturen
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Предварительные просмотры
3D
Измерение
Characteristics Graph
2D
Загрузка CAD-моделей