WAR01-D50-M10-L75
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/war01.prj},{NB=WAR01-D50-M10-L75},{CODE=WAR01},{TYPE=尼龙底座型},{MAT=S45C},{MAT1=PA6},{SUR=Galvanized},{SUR1=black},{D=50},{M=10},{L=75},{LINK=Website link},{PPATH=war01/assem/war01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WAR01 - 脚杯/左右调节型.尼龙底座型/轻载型
明细表
WAR01-D50-M10-L75
代码
WAR01
类型
尼龙底座型
螺杆
S45C
底座
PA6
螺杆
镀锌
底座
黑色
D
50
mm
M
10
12
16
10
12
16
mm
L
75
100
75
100
mm
S
17
mm
H
23
mm
V
7
mm
V1
8
mm
承重
14
参考重量
0.021
网址链接
网址链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型