WAN02-D100-M12-L50
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wan01_16_asmtab.prj},{NB=WAN02-D100-M12-L50},{CODE=WAN02},{TYPE=shuidixing},{SCM=S45C},{BOM=SPCC},{SUR=chrome},{D=100},{M=12},{L=50},{PPATH=wan01_16/assem/wan01_16_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WAN01_16 - 脚杯·轻载·偏心固定调节·水滴型
明细表
WAN02-D100-M12-L50
代码
WAN02
WAN02
类型
水滴形
螺杆材质
S45C
S45C
底部材质
SPCC
SPCC
表面处理
镀铬
镀铬
D
100
115
100
115
mm
M
12
16
12
16
mm
L
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
mm
L1
52
mm
S
19
mm
H
13
mm
V
8
mm
V1
10
mm
承载
200
kg
参考重量(kg/pcs)
0.14
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型