??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Wall-Mounted Network Equipment Rack, Heavy Duty, 19" Panel Mount
Bill of material
SB704192518AL
Part No.
SB704192518AL
W - Rack Width
20.447 Дюйм
W - Rack Width
519 mm
H - Height
Дюйм
H - Height
646 mm
C - Panel Mounting
18.447 Дюйм
C - Panel Mounting
468 mm
D - Depth
Дюйм
D - Depth
457 mm
Finish
Weight
10.2 Lbs.
Weight
4.6 kg
Level of Details
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей