??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WAL22_27 - 固定调节型•全橡胶底座型 重载型 防震脚杯
明细表
WAL24-D40-M8-L50
代码
类型
全橡胶底座型
螺杆材质
底部材质
螺杆表面处理
D
mm
M
mm
L
mm
H
16 mm
S
14 mm
V
6 mm
V1
6 mm
承载
kg
参考重量 (Kg/pcs)
0.160 mm
网页链接
网站链接 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型