WAJ78-M12-L60
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/waj78_79.prj},{NB=WAJ78-M12-L60},{CODE=WAJ78},{TYPE=Arc Hexagon Coarse Teeth},{MAT=S45C},{SUR=Galvanized},{M=12},{L=60},{L1=10},{E=6},{LINK=Webxxx},{PPATH=waj78_79/assem/waj78_79_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WAJ78_79 - 脚杯支撑杆 圆弧六角形 粗牙 中载型
明细表
WAJ78-M12-L60
代码
WAJ78
WAJ78
类型
圆弧六角形 粗牙
材质
S45C
S45C
表面处理
镀锌
镀锌
M
12
16
20
12
16
20
L
60
80
100
136
60
80
100
136
L1
10
d
8
E
6
S
19
S1
8
SR
8
V1
10
承载 (Kg)
750
参考重量 (Kg/pcs)
0.100
0.100
网站链接
Webxxx
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型