WAG55-D40-M10-L70
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/wag50_56.prj},{NB=WAG55-D40-M10-L70},{CODE=WAG55},{TYPE=Fully reinforced polyacetal base type No rubber pad},{MAT1=SUS304},{MAT2=qianghuajusuoquan},{MAT=-},{SUR1=-},{D=40},{DPOOL=40,50,60},{M=10},{L=70},{COLOR=-},{LINK=webxxx},{PPATH=wag50_56/assem/wag50_56_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WAG50_56 - Foot cup/Universal adjustment type/Fully reinforced polyacetal base type/Light and medium load
Bill of material
WAG55-D40-M10-L70
Code
WAG55
WAG55
Types of
Fully reinforced polyacetal base type No rubber pad
Fully reinforced polyacetal base type No rubber pad
Screw material
SUS304
SUS304
Base material
Enhanced polyacetal
Rubber pad
-
-
Screw surface treatment
-
-
D
40
50
60
40
50
60
mm
M
10.000
12.000
16.000
10.000
12.000
16.000
mm
L
70.000
100.000
70.000
100.000
mm
V
6.0
mm
V1
8
mm
H
19.0
mm
S
17
mm
Bearer
300
kg
Reference weight (kg/pcs)
0.076
URL
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성