WAD53-D60-M16-L100
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/wad51_56.prj},{NB=WAD53-D60-M16-L100},{CODE=WAD53},{TYPE=Fixed adjustment type},{MAT=S45C},{SUR=chrome},{MAT1=SUS420},{APP=---},{D=60},{M=16},{L=100},{LINK=webxxx},{PPATH=../../../yiheda/yhd_industrial/j3/wad51_53/assem/wad51_53_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WAD51_53 - Foot cup ??¨¨Fixed adjustment type ??¨¨All stainless steel type ??¨¨With bearing type
Bill of material
WAD53-D60-M16-L100
Code
WAD53
WAD53
Types of
Fixed adjustment type
Material
S45C
S45C
Surface treatment
chrome
chrome
Bearing Material
SUS420
SUS420
Applicable to the semiconductor industry
---
---
D
60
80
100
120
60
80
100
120
mm
M
16
20
16
20
mm
L
100.000
125.000
150.000
100.000
125.000
150.000
mm
S
24
mm
H
28.0
mm
h
2.0
mm
V
10
mm
V1
13
mm
Bearer
1500
kg
Reference weight (kg/pcs)
0.360
URL
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성