WAD18-D100-M16-L100
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wad18.prj},{NB=WAD18-D100-M16-L100},{CODE=WAD18},{TYPE=Micro-adjustable with rubber pad},{CRA=stamping base},{MAT=SUS304},{MAT1=SUS304},{MAT2=Nitrile rubber (NBR)},{SUR=-},{D=100},{M=16},{L=100},{LINK=Webxxx},{PPATH=wad18/assem/wad18_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WAD18 - 脚杯 微调型 全不锈钢型
明细表
WAD18-D100-M16-L100
代码
WAD18
类型
微调型 带橡胶垫
底座工艺
冲压底座
底座材质
SUS304
螺杆材质
SUS304
橡胶垫材质
丁腈橡胶(NBR)
表面处理
-
D
100
140
100
140
M
16
20
24
16
20
24
L
100
150
200
100
150
200
d
90
S
24
H
28
H1
11
V
10
V1
13
垂直承载能力 (Kg)
1000
参考重量 (Kg/pcs)
0.690
网站链接
Webxxx
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型