WAD03-D80-M12-L50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/wad02_08.prj},{NB=WAD03-D80-M12-L50},{CODE=WAD03},{TYPE=Fixed adjustment type·No rubber pad},{BASE=Turning base},{MAT1=S45C},{MAT2=S45C},{MAT3=---},{SUR=Chrome plating},{D=80},{M=12},{L=50},{H=26},{LINK=Website link},{PPATH=wad02_08/assem/wad02_08_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WAD02_08 - Foot cup/Fixed adjustment type
Bill of material
WAD03-D80-M12-L50
Code
WAD03
WAD03
Types of
Fixed adjustment type·No rubber pad
Fixed adjustment type·No rubber pad
Base process
Turning base
Base material
S45C
Screw material
S45C
Rubber pad material
---
---
surface preparation
Chrome plating
Chrome plating
D
80
100
120
80
100
120
mm
M
12
14
16
20
24
12
14
16
20
24
mm
L
50
75
100
125
150
50
75
100
125
150
mm
S
19
mm
H
26
mm
V
8
mm
V1
10
mm
Vertical bearing capacity
400
Kg
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성