WAC11-D20-M5-L14
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wac11.prj},{NB=WAC11-D20-M5-L14},{CODE=WAC11},{TYPE=PP base type},{MAT1=S45C},{MAT=PP},{SUR1=Galvanized},{SUR=black},{D=20},{M=5},{L=14},{LINK=Webxxx},{PPATH=wac11/assem/wac11_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WAC11 - 防震脚杯 固定调节型 PP底座型 轻载型
明细表
WAC11-D20-M5-L14
代码
WAC11
类型
PP 底座型
螺杆材质
S45C
底座材质
PP
螺杆表面处理
镀锌
底座表面处理
黑色
D
20
30
40
20
30
40
M
5
6
5
6
L
14
18
23
28
14
18
23
28
S
8
H
7.0
V
4.0
承载 (Kg)
70
参考重量 (Kg/pcs)
0.01
网站链接
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型