WAC06-D70-M16-L75
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/wac02_05.prj},{NB=WAC06-D70-M16-L75},{CODE=WAC06},{TYPE=Full rubber base type},{SCM=S45C},{BOM=Rubber},{SST=Chrome plating},{D=70},{M=16},{L=75},{S=24},{H=39},{V=10},{V1=13},{TVBC=100},{PPATH=wac02_05/assem/wac02_05_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WAC02_05 - Foot cup
Bill of material
WAC06-D70-M16-L75
Code
WAC06
WAC06
Types of
Full rubber base type
Screw material
S45C
S45C
Bottom material
Rubber
Screw surface treatment
Chrome plating
Chrome plating
D
70
mm
M
16
16
mm
L
75.000
100.000
125.000
150.000
75.000
100.000
125.000
150.000
mm
S
24
24
mm
H
39
mm
V
10
10
mm
V1
13
13
mm
Bearer
100
kg
Weight
0.21
0.21
mm
weblink
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성