카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W911012.I06X09CIN
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w911cin.prj},{NB=W911012.I06X09CIN},{SHA256=4VN97iW/jgXDwQWWWVca/qdaSFVXnXqWV6AMhInTC5Q=},{INAME=w9110122ei06x09cin},{NAME=w911012.i06x09cin},{NNCUSTOM=W911CIN},{NTCUSTOM=STEEL INDEXING PLUNGER WITH LONG NOSE PIN AND LOCK NUT},{NBCUSTOM=W911012.I06X09CIN},{LINACUSTOM=W911012.I06X09CIN},{STEPFILE=W911012.I06X09CIN.step},{PNGFILE=W911CIN.png},{DWGFILE=W911CIN.dwg},{CODE=W911012.I06X09CIN},{MIS01=45},{MIS02=20},{MIS03=18},{MIS04=M12x1,5},{MIS05=M05},{MIS06=10},{MIS07=14},{MIS08=6},{MIS09=19},{MIS10=7},{MIS11=6},{MIS12=9},{MIS13=32}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
W911CIN - STEEL INDEXING PLUNGER WITH LONG NOSE PIN AND LOCK NUT
Bill of material
W911012.I06X09CIN
Art.
W911012.I06X09CIN
W911012.I06X09CIN
H
45
45
mm
h
20
20
mm
h1
18
18
mm
d2
M12x1,5
M12x1,5
mm
d3
M05
M05
mm
h3
10
10
mm
e
14
14
mm
s
6
6
mm
e2
19
19
mm
s2
7
7
mm
d1 -0,02 -0,04
6
6
mm
Q
9
9
mm
Weight
32
32
gr
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성