카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W833.INM08CIN
Boteco
BALL PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/pressori/w833cin.prj},{NB=W833.INM08CIN},{SHA256=hHkOafvo7FwevuksTUOFo4YiTwOUGBrl11EJXb/rd4E=},{INAME=w8332einm08cin},{NAME=w833.inm08cin},{NNCUSTOM=W833CIN},{NTCUSTOM=STEEL SPRING PLUNGER WITH SLOTTED END AND NOSE PIN IN STAINLESS STEEL},{NBCUSTOM=W833.INM08CIN},{LINACUSTOM=W833.INM08CIN},{STEPFILE=W833.VBM08.step},{PNGFILE=W833CIN.png},{DWGFILE=W833.dwg},{CODE=W833.INM08CIN},{MIS01=4},{MIS02=16},{MIS03=2},{MIS04=22},{MIS05=43},{MIS06=M08},{MIS07=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
W833CIN - STEEL SPRING PLUNGER WITH SLOTTED END AND NOSE PIN IN STAINLESS STEEL
Bill of material
W833.INM08CIN
Art.
W833.INM08CIN
W833.INM08CIN
s
4
4
H
16
16
h1
2
2
N1 (Newton)
22
22
N2 (Newton)
43
43
d1 6H
M08
M08
Weight
4
4
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성