카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W803.I08CIN
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w803cin.prj},{NB=W803.I08CIN},{SHA256=VCC98a2qgSX5CVg/bA4ZmQL0pEuDJMr0QKZCFrf9QW0=},{INAME=w8032ei08cin},{NAME=w803.i08cin},{NNCUSTOM=W803CIN},{NTCUSTOM=STEEL INDEXING PLUNGER WITH LOCK NUT},{NBCUSTOM=W803.I08CIN},{LINACUSTOM=W803.I08CIN},{STEPFILE=W803.I08CIN.step},{PNGFILE=W803CIN.png},{DWGFILE=W803CIN.dwg},{CODE=W803.I08CIN},{MIS01=54},{MIS02=26},{MIS03=23},{MIS04=M16x1,5},{MIS05=M08},{MIS06=12},{MIS07=19},{MIS08=8},{MIS09=24},{MIS10=8},{MIS11=8},{MIS12=8},{MIS13=62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
W803CIN - STEEL INDEXING PLUNGER WITH LOCK NUT
Bill of material
W803.I08CIN
Art.
W803.I08CIN
W803.I08CIN
H
54
54
mm
h
26
26
mm
h1
23
23
mm
d2
M16x1,5
M16x1,5
mm
d3
M08
M08
mm
h3
12
12
mm
e
19
19
mm
s
8
8
mm
e2
24
24
mm
s2
8
8
mm
d1 -0,02 -0,04
8
8
mm
Q
8
8
mm
Weight
62
62
gr
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성