카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W796.J0501CIN
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w796cin.prj},{NB=W796.J0501CIN},{SHA256=wKzclQ5aMaGNBJuT1kl7ChaMjb6hHFJesuq/66v7bHw=},{INAME=w7962ej0501cin},{NAME=w796.j0501cin},{NNCUSTOM=W796CIN},{NTCUSTOM=KNOB WITH STEEL INDEXING PLUNGER - WITH NUT},{NBCUSTOM=W796.J0501CIN},{LINACUSTOM=W796.J0501CIN},{STEPFILE=W796.J0501CIN.step},{PNGFILE=W796CIN.png},{DWGFILE=W796CIN.dwg},{CODE=W796.J0501CIN},{MIS01=18},{MIS02=9},{MIS03=42},{MIS04=16},{MIS05=8},{MIS06=6.0},{MIS07=M08},{MIS08=13},{MIS09=5},{MIS10=5},{MIS11=5},{MIS12=11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
W796CIN - KNOB WITH STEEL INDEXING PLUNGER - WITH NUT
Bill of material
W796.J0501CIN
Art.
W796.J0501CIN
W796.J0501CIN
D
18
18
mm
d
9
9
mm
H
42
42
mm
h
16
16
mm
e
8
8
mm
s
6.0
6.0
mm
d2
M08
M08
mm
e2
13
13
mm
s2
5
5
mm
d1 -0,02 -0,04
5
5
mm
Q
5
5
mm
Weight
11
11
gr
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성