您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
W3100-8-G4-T
CKD
調質、調壓元件
過濾器、調壓閥
過濾器、調壓閥 耐燃系列 W※※00-G4
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/refining_and_pressure_adjusting_components/filter_regulator/w3000_w8000_w3100_w8100_g4/w3100_w8100_g4_asmtab.prj},{NB=W3100-8-G4-T},{MODEL=W3100},{PS=8},{PTT=},{DRAIN=},{BM=},{ELEMENT=},{PR=},{RL=},{PG=T},{FD=},{DU=},{PAS=},{ADT=},{ATB=},{ATG=},{BT=B330},{BTC=B320},{PPATH=w3100_4100_8100_g4/assemblies/w3100_w8100_g4_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
W3100/W4100/W8100-G4
明細表
W3100-8-G4-T
機種型號
W3100
W3100
連接口徑
8:1/4
10:3/8
8:1/4
10:3/8
PTT
無記號:Rc螺牙
N:NPT 螺牙
G:G螺牙
無記號:Rc螺牙
N:NPT 螺牙
G:G螺牙
凝結水排出
無記號:附手動排水旋塞
F:附手動自動排水(NO型:可於無加壓時排出)
F1:附手動自動排水(NC型:無加壓時無排出)
無記號:附手動排水旋塞
F:附手動自動排水(NO型:可於無加壓時排出)
F1:附手動自動排水(NC型:無加壓時無排出)
杯身材質
無記號:金屬杯(樹脂旋塞)
M:金屬杯(金屬旋塞)
無記號:金屬杯(樹脂旋塞)
M:金屬杯(金屬旋塞)
濾心
無記號:5μm
Y : 0.3μm (サブミクロン)
無記號:5μm
Y : 0.3μm (サブミクロン)
壓力範圍
無記號:0.05 to 0.85 MPa
L:0.05 to 0.35 MPa
無記號:0.05 to 0.85 MPa
L:0.05 to 0.35 MPa
洩壓
無記號:附洩壓機構
N:無溢流型
無記號:附洩壓機構
N:無溢流型
壓力計
T:無壓力計(壓力計安裝孔口(1/4)於密封狀態下組裝)
T8:附壓力計用(壓力計安裝孔口(1/4)於通氣狀態下組裝)
T:無壓力計(壓力計安裝孔口(1/4)於密封狀態下組裝)
T8:附壓力計用(壓力計安裝孔口(1/4)於通氣狀態下組裝)
流動方向
無記號:標準流向(左→右)
X1 : 逆流れ(右→左)
無記號:標準流向(左→右)
X1 : 逆流れ(右→左)
顯示單位
無記號:MPa顯示,Rc螺牙
無記號:MPa顯示,Rc螺牙
配管轉接頭組(隨附)
無記號:無附件
A8*W:Rc1/4配管轉接頭組(白)
A10W:Rc3/8配管轉接頭組(白)
A15W:Rc1/2配管轉接頭組(白)
無記號:無附件
A8*W:Rc1/4配管轉接頭組(白)
A10W:Rc3/8配管轉接頭組(白)
A15W:Rc1/2配管轉接頭組(白)
轉接器螺紋種類
無記號:無
無記號:無
固定架(隨附)
無記號:無附件
BW:C型固定架(銀)
B3W:L型固定架(銀)
無記號:無附件
BW:C型固定架(銀)
B3W:L型固定架(銀)
壓力計(隨附)
無記號:無附件
無記號:無附件
其他資訊
外形尺寸圖
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型