카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0230-06511
Hub City
Worm Gear Drives
Single Reduction PCX
W240 PCX Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/single_reduct_wgd_pcx/series_w240_pcx/w246l_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-06511},{MN=246L},{RATIO=5/1},{STYLE=L},{GT=WR},{FS=56C},{OD=1},{PT=Right Angle},{PL=Pag Lubed PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Quill},{OT=Hollow Bore},{CD=2.376},{A=3.78175},{B=2.0610},{C=4.060},{D=2.500},{E=6.937},{S=0.7175},{T=3.000},{Z=3.7175},{ZT=6.7175},{D4=3.613},{AA=5.000},{BB=2.500},{CC=2.875},{DD=1.4375},{EE=3/8-16UNC - 2B},{FF=0.690},{GG=0.880},{HH=N/A},{JJ=N/A},{KK=N/A},{LL=N/A},{MM=N/A},{NN=N/A},{OO=N/A},{PP=5.000},{RR=0.250},{SS=0.250},{TT=6.000},{WW=8.300},{YY=7.500},{XX=0.406},{WTL=0},{PPATH=parts/w246l_pcx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
W246L PCX Hub City Models - W240 Series PCX
Bill of material
0230-06511
Part No.
0230-06511
Model Number
246L
Ratio
5/1
7.5/1
10/1
15/1
20/1
25/1
30/1
40/1
50/1
60/1
80/1
100/1
5/1
7.5/1
10/1
15/1
20/1
25/1
30/1
40/1
50/1
60/1
80/1
100/1
Style
L Style
R Style
L Style
R Style
Gear Type
WR
Frame Size
56C
143TC
182TC
56C
143TC
182TC
Output Diameter
1
1-1/8
1-3/16
1-1/4
1-7/16
1-1/2
1
1-1/8
1-3/16
1-1/4
1-7/16
1-1/2
Derscripton
246L 5/1 L WR 56C 1.000
Product Type
Right Angle
Product Line
Pag Lubed PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Quill
Input Diameter
0.625
인치
Output Type
Hollow Bore
C.D.
2.376
인치
A
3.78175
인치
B
2.0610
인치
D
2.500
인치
E
6.937
인치
G
56C Nema Frame
I
4.630
인치
I2
4.442
인치
N
6.500
인치
N2
6.500
인치
S
0.7175
인치
T
3.000
인치
U
1.00125
인치
X Keyway
1/4 x 1/8
Y Socket Setscrew
1/4NC x 3/8
Z
3.7175
인치
ZT
6.7175
인치
D4
3.613
인치
AA
5.000
인치
BB
2.500
인치
CC
2.875
인치
DD
1.4375
인치
EE
3/8-16UNC - 2B
FF
0.690
인치
GG
0.880
인치
HH
N/A
인치
JJ
N/A
인치
KK
N/A
인치
LL
N/A
인치
MM
N/A
NN
N/A
인치
OO
N/A
인치
PP
5.000
인치
RR
0.250
인치
SS
0.250
인치
TT
6.000
인치
WW
8.300
인치
YY
7.500
인치
XX
0.406
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성