??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W24 (Imperial) - Heavy Duty "Rambo" Snap-In Wiper - Series 324 (Imperial)
Bill of material
324.57103-1450
Part No.
324.57103
Series
324
Option
Material
d Inner Diameter
Дюйм
B
Дюйм
D Outer Diameter
0.883 Дюйм
L Groove Length
Дюйм
H Seal Height
0.228 Дюйм
L1
0.055 Дюйм
D1
0.770 Дюйм
R/R1 Groove Radius
0.012 Дюйм
R2
0.020 Дюйм
Pressure
psi
Groove Option
Weight
2.14 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей