??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W18 (Imperial) - Heavy-Duty, Double-Acting Wiper - Series 318 (Imperial)
Bill of material
318.08713-1450
Part No.
318.08713
Series
318
Option
Material
d Inner Diameter
Дюйм
L Groove Length
Дюйм
B
Дюйм
D Outer Diameter
4.874 Дюйм
H Seal Height
0.532 Дюйм
L1
0.165 Дюйм
D1
4.421 Дюйм
R/R1 Groove Radius
0.047 Дюйм
A
0.020 Дюйм
S
0.100 Дюйм
Pressure
psi
Groove Option
Weight
68.83 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей