카탈로그: System Seals
생성됨: 14.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
System Seals
318.08713-1450
System Seals
Hydraulic Seals
Wipers, Guide Elements & Static Seals
Powered by
CAD모델 선택
{systemseals/hydraulic_seals/wipers_guide_elements_static_seals/w18_i_asmtab.prj},{NB=318.08713-1450},{MS=I},{SERIES=318},{OPT=},{MAT=MT23},{ID=4.000},{L=0.248},{B=0.437},{A=0.020},{S=0.100},{PRES=1450},{GO=},{PPATH=w18_i_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W18 (Imperial) - Heavy-Duty, Double-Acting Wiper - Series 318 (Imperial)
Bill of material
318.08713-1450
Part No.
318.08713
Series
318
Option
Standard
Custom
Standard
Custom
Material
PTFE/Bronze, NBR
PTFE/Bronze, FPM
PTFE/Glass-Moly, FPM
PTFE/Bronze, NBR
PTFE/Bronze, FPM
PTFE/Glass-Moly, FPM
d Inner Diameter
4.000
4.500
5.000
5.500
5.750
6.250
6.500
7.000
7.250
7.500
8.000
8.250
8.500
8.750
9.000
9.500
9.750
10.000
11.000
11.500
11.750
12.000
12.250
12.750
13.000
13.500
14.000
14.500
14.750
15.000
15.500
16.000
16.500
16.625
17.000
17.250
17.875
18.000
18.500
19.000
19.500
19.750
21.000
21.500
22.000
22.500
23.500
23.750
24.000
25.000
26.000
26.625
26.875
27.000
28.000
28.500
29.500
30.000
30.250
30.500
31.000
31.500
32.000
32.250
32.500
34.000
36.000
40.500
40.750
41.000
42.500
47.000
48.500
4.000
4.500
5.000
5.500
5.750
6.250
6.500
7.000
7.250
7.500
8.000
8.250
8.500
8.750
9.000
9.500
9.750
10.000
11.000
11.500
11.750
12.000
12.250
12.750
13.000
13.500
14.000
14.500
14.750
15.000
15.500
16.000
16.500
16.625
17.000
17.250
17.875
18.000
18.500
19.000
19.500
19.750
21.000
21.500
22.000
22.500
23.500
23.750
24.000
25.000
26.000
26.625
26.875
27.000
28.000
28.500
29.500
30.000
30.250
30.500
31.000
31.500
32.000
32.250
32.500
34.000
36.000
40.500
40.750
41.000
42.500
47.000
48.500
인치
L Groove Length
0.248
0.248
인치
B
0.437
0.437
인치
D Outer Diameter
4.874
인치
H Seal Height
0.532
인치
L1
0.165
인치
D1
4.421
인치
R/R1 Groove Radius
0.047
인치
A
0.020
인치
S
0.100
인치
Pressure
1450
3625
6000
1450
3625
6000
psi
Groove Option
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
Weight
68.83
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성