??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W18 (Imperial) - Heavy-Duty, Double-Acting Wiper - Series 318 (Imperial)
Bill of material
318.08713-1450
Part No.
318.08713
Series
318
Option
Material
d Inner Diameter
Pouce
L Groove Length
Pouce
B
Pouce
D Outer Diameter
4.874 Pouce
H Seal Height
0.532 Pouce
L1
0.165 Pouce
D1
4.421 Pouce
R/R1 Groove Radius
0.047 Pouce
A
0.020 Pouce
S
0.100 Pouce
Pressure
psi
Groove Option
Weight
68.83 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés