??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W15 (Imperial) - Heavy-Duty, Double-Acting Wiper - Series 315 (Imperial)
Bill of material
315.65451-1450
Part No.
315.65451
Series
315
Option
Material
d Inner Diameter
英寸
L Groove Length
英寸
B
英寸
D Outer Diameter
1.270 英寸
H Seal Height
0.186 英寸
D1
1.039 英寸
n
0.157 英寸
S
0.100 英寸
R/R1 Groove Radius
0.000 英寸
Pressure
psi
Groove Option
Weight
2.44 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型