??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W15 (Imperial) - Heavy-Duty, Double-Acting Wiper - Series 315 (Imperial)
Bill of material
315.65451-1450
Part No.
315.65451
Series
315
Option
Material
d Inner Diameter
Дюйм
L Groove Length
Дюйм
B
Дюйм
D Outer Diameter
1.270 Дюйм
H Seal Height
0.186 Дюйм
D1
1.039 Дюйм
n
0.157 Дюйм
S
0.100 Дюйм
R/R1 Groove Radius
0.000 Дюйм
Pressure
psi
Groove Option
Weight
2.44 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей