??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W15 (Imperial) - Heavy-Duty, Double-Acting Wiper - Series 315 (Imperial)
Bill of material
315.65451-1450
Part No.
315.65451
Series
315
Option
Material
d Inner Diameter
Pouce
L Groove Length
Pouce
B
Pouce
D Outer Diameter
1.270 Pouce
H Seal Height
0.186 Pouce
D1
1.039 Pouce
n
0.157 Pouce
S
0.100 Pouce
R/R1 Groove Radius
0.000 Pouce
Pressure
psi
Groove Option
Weight
2.44 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés