카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
W1472083010K
Metalwork
Actuators
V-Lock
Linear actuators
Compact precision slides Series S14K
Precision slides
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/v_lock/linear_actuators/compact_prec_slides_s14k/s14_assembly/s14_asmtab.prj},{NB=W1472083010K/0/0},{TYP=Precision slide},{MD=S14},{BR=8},{ST=3},{TP=-},{HUB=10},{T=0},{HUBST=0},{FL=V-Lock},{B1=48},{B2=7.0},{B3=40},{B4=0},{B5=5},{D1=3.3},{D2=M4},{D2NDM=4.000},{D3=6.0},{D4=-},{D5=5},{D6=M5},{D7=M8x1},{D7NDM=8.000},{EE=M5},{EENDM=5.000},{H1=35},{H2=8.8},{H3=11.3},{H4=1},{H5=4},{H6=10.0},{H7=34.8},{H8=17.0},{H9=7.5},{H10=2},{H11=3},{H12=6},{T1=6},{T2=5},{CH1=11},{CH2=11},{L10=2.5},{PPATH=s14_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
W1472 - Precision slide
Bill of material
W1472083010K
Code
W1472083010K
W1472083010K
Type
Precision slide
mm
Model
S14
mm
Bore
8
8
mm
Stop
With elastic fasteners
With shock absorbers
With elastic fasteners
With shock absorbers
mm
Third position
No
Yes
No
Yes
Stroke
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
80.000
100.000
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
80.000
100.000
mm
Stroke device for third position
0
0
Stroke third position
0
10
0
10
mm
Family
V-Lock
mm
B1
48
48
mm
B2
7.0
7.0
mm
B3
40
mm
B4
0
0
mm
B5
5
mm
D1
3.3
3.3
mm
D2
M4
M4
mm
D2NDM
4.000
4.000
mm
D3
6.0
6.0
mm
D4
-
-
mm
D5
5
mm
D6
M5
mm
D7
M8x1
M8x1
mm
D7NDM
8.000
8.000
mm
EE
M5
M5
mm
EENDM
5.000
5.000
mm
H1
35
35
mm
H2
8.8
8.8
mm
H3
11.3
11.3
mm
H4
1
mm
H5
4
mm
H6
10.0
10.0
mm
H7
34.8
34.8
mm
H8
17.0
17.0
mm
H9
7.5
7.5
mm
H10
2
mm
H11
3
mm
H12
6
mm
T1
6
6
mm
T2
5
mm
CH1
11
11
mm
CH2
11
11
mm
L10
2.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성