품질보증 정보
카탈로그: System Seals
생성됨: 14.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
System Seals
314.92200-100
System Seals
Hydraulic Seals
Wipers, Guide Elements & Static Seals
Powered by
CAD모델 선택
{systemseals/hydraulic_seals/wipers_guide_elements_static_seals/w14_m_asmtab.prj},{NB=314.92200-100},{MS=M},{SERIES=314},{OPT=},{MAT=MT23},{ID=90.00},{L=8.10},{S=2.50},{PRES=100},{GO=},{PPATH=w14_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W14 (Metric) - Heavy-Duty, Double-Acting Wiper - Series 314 (Metric)
Bill of material
314.92200-100
Part No.
314.92200
Series
314
Option
Standard
Custom
Standard
Custom
Material
PTFE/Bronze, NBR
PTFE/Bronze, FPM
PTFE/Bronze, NBR
PTFE/Bronze, FPM
d Inner Diameter
90.00
95.00
100.00
110.00
130.00
135.00
140.00
150.00
175.00
210.00
225.00
250.00
260.00
265.00
310.00
320.00
510.00
620.00
90.00
95.00
100.00
110.00
130.00
135.00
140.00
150.00
175.00
210.00
225.00
250.00
260.00
265.00
310.00
320.00
510.00
620.00
mm
L Groove Length
8.10
8.10
mm
B
6.10
mm
D Outer Diameter
102.20
mm
H Seal Height
7.70
mm
D1
92.00
mm
n
4.00
mm
S
2.50
mm
R/R1 Groove Radius
2.00
mm
Pressure
100
250
400
100
250
400
bar
Groove Option
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
Weight
20.39
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성