??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W14 (Imperial) - Heavy-Duty, Double-Acting Wiper - Series 314 (Imperial)
Bill of material
314.91955-1450
Part No.
314.91955
Series
314
Option
Material
d Inner Diameter
Дюйм
L Groove Length
0.319 Дюйм
B
0.240 Дюйм
D Outer Diameter
3.980 Дюйм
H Seal Height
0.303 Дюйм
D1
3.579 Дюйм
n
0.157 Дюйм
S
0.100 Дюйм
R/R1 Groove Radius
0.079 Дюйм
Pressure
psi
Groove Option
Weight
20.15 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей