카탈로그: System Seals
생성됨: 14.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
System Seals
314.91955-1450
System Seals
Hydraulic Seals
Wipers, Guide Elements & Static Seals
Powered by
CAD모델 선택
{systemseals/hydraulic_seals/wipers_guide_elements_static_seals/w14_i_asmtab.prj},{NB=314.91955-1450},{MS=I},{SERIES=314},{OPT=},{MAT=MT23},{ID=3.500},{S=0.100},{PRES=1450},{GO=},{PPATH=w14_i_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W14 (Imperial) - Heavy-Duty, Double-Acting Wiper - Series 314 (Imperial)
Bill of material
314.91955-1450
Part No.
314.91955
Series
314
Option
Standard
Custom
Standard
Custom
Material
PTFE/Bronze, NBR
PTFE/Bronze, FPM
PTFE/Bronze, NBR
PTFE/Bronze, FPM
d Inner Diameter
3.500
3.500
인치
L Groove Length
0.319
인치
B
0.240
인치
D Outer Diameter
3.980
인치
H Seal Height
0.303
인치
D1
3.579
인치
n
0.157
인치
S
0.100
인치
R/R1 Groove Radius
0.079
인치
Pressure
1450
3625
6000
1450
3625
6000
psi
Groove Option
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
Weight
20.15
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성