??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W11 (Imperial) - Double-Acting Snap-In Wiper - Series 311 (Imperial)
Bill of material
311.52745-1450
Part No.
311.52745
Series
311
Option
Material
d Inner Diameter
Дюйм
D Outer Diameter
Дюйм
B
0.182 Дюйм
L Groove Length
Дюйм
H Seal Height
Дюйм
L1
0.039 Дюйм
D1
1.118 Дюйм
R/R1 Groove Radius
0.012 Дюйм
R2
0.020 Дюйм
S
0.100 Дюйм
Pressure
psi
Groove Option
Weight
6.32 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей