??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W09 (Imperial) - Dirt Wiper - Series 309 (Imperial)
Bill of material
309.69636-1450
Part No.
309.69636
Series
309
Option
Material
d Inner Diameter
Дюйм
D Outer Diameter
Дюйм
B
0.130 Дюйм
L Groove Length
Дюйм
H Seal Height
0.170 Дюйм
L1
0.039 Дюйм
D1
0.868 Дюйм
R/R1 Groove Radius
0.012 Дюйм
R2
0.020 Дюйм
Pressure
psi
Groove Option
Weight
1.58 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей