??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W09 (Imperial) - Dirt Wiper - Series 309 (Imperial)
Bill of material
309.69636-1450
Part No.
309.69636
Series
309
Option
Material
d Inner Diameter
Pouce
D Outer Diameter
Pouce
B
0.130 Pouce
L Groove Length
Pouce
H Seal Height
0.170 Pouce
L1
0.039 Pouce
D1
0.868 Pouce
R/R1 Groove Radius
0.012 Pouce
R2
0.020 Pouce
Pressure
psi
Groove Option
Weight
1.58 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés