??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W02 (Imperial) - Snap-In Dirt Wiper - Series 302 (Imperial)
Bill of material
302.52074-1450
Part No.
302.52074
Series
302
Option
Material
d Inner Diameter
Дюйм
D Outer Diameter
Дюйм
B
0.188 Дюйм
L Groove Length
Дюйм
H Seal Height
Дюйм
L1
0.039 Дюйм
D1
0.868 Дюйм
R/R1 Groove Radius
0.012 Дюйм
R2
0.020 Дюйм
Pressure
psi
Groove Option
Weight
4.45 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей