??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W02 (Imperial) - Snap-In Dirt Wiper - Series 302 (Imperial)
Bill of material
302.52074-1450
Part No.
302.52074
Series
302
Option
Material
d Inner Diameter
Pouce
D Outer Diameter
Pouce
B
0.188 Pouce
L Groove Length
Pouce
H Seal Height
Pouce
L1
0.039 Pouce
D1
0.868 Pouce
R/R1 Groove Radius
0.012 Pouce
R2
0.020 Pouce
Pressure
psi
Groove Option
Weight
4.45 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés