??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
W
明细表
W-140
型号
W-140
漕形状
A
变速比
1:4
传导能力
0.2 to 0.4 KW
尺寸De
153 mm
齿距径Dp max.
147 max.
齿距径Dp med.
107.5 med.
齿距径 Dp min.
68 min.
尺寸A
107 mm
尺寸B
25.5 mm
尺寸C
36 mm
尺寸D
28 mm
尺寸E
16 mm
尺寸M
M12 mm
尺寸G
17 mm
重量
1.7 kg
预览
下载CAD模型